??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 8
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
831-3622 do 831-3628 - HEADER WITH RIGHT ANGLED SOLDER PIN PIN SPACING 7.62 MM / 0.3 IN
Lista materiałowa
831-3625
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Measured voltage
630 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
2
Current intensity
41 A
raster
7.62 mm
liczba biegunów
wysokość
14.80 mm
szerokość
mm
głębokość
29.00 mm
kolor
lichtgrau
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 10.5 mm
Dimensions
1,7 + 0,1 mm
masa
g
eCl@ss 7.1
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD