??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
831-3622/108-000 bis 831-3629/108-000 - THT-Stiftleiste, Lötstift 1,0 x 1,2 mm, abgewinkelt, 100% fehlsteckgeschützt, Gewindeflansch, Rastermaß 7,62 mm
Stückliste
831-3625/108-000
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Spannung
630 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
41 A
Rastermaß
7.62 mm
Polzahl
Höhe
14.80 mm
Breite
mm
Tiefe
29.00 mm
Farbe
lichtgrau
Bemerkungen
L =(No. of poles x Pin Spacing + 2.9 mm | L1 = L + 6.5 mm
Bohrlochdurchmesser
1,7 + 0,1 mm
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen