??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
831-3622/108-000 a 831-3629/108-000 - Connettore maschio THT, 1.0 x 1.2 mm solder pin, angolato, Protetto al 100% contro l'inversione di polarità, Flangia filettata, Passo pin 7,62 mm
Lista materiale
831-3625/108-000
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensione rilevata
630 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
41 A
Passo
7.62 mm
Numero di poli
Altezza
14.80 mm
Larghezza
mm
Profondita
29.00 mm
Colore
grigio chiaro
Comment
L =(No. of poles x Pin Spacing + 2.9 mm | L1 = L + 6.5 mm
Dimensions
1,7 + 0,1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD