??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
831-3622 à 831-3628 - Connecteur mâle (pour circuits imprimés) avec broches à souder coudées Pas 7,62 mm/0,3 in
Nomenclature
831-3625
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
tension de mesure
630 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
2
ampérage
41 A
Pas
7.62 mm
Nbre de pôles
Hauteur
14.80 mm
Largeur
mm
Profondeur
29.00 mm
Couleur
lichtgrau
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 10.5 mm
Dimensions
1,7 + 0,1 mm
Poids
g
eCl@ss 7.1
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés