??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 8
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
831-3602 hasta 831-3609 - Conector macho (para circuitos impresos) con terminales soldables rectos Paso 7,62mm/0,3in
Lista de materiales
831-3605
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensión asignada según
630 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
41 A
Paso
7.62 mm
Número de polos
Altura
29.00 mm
Ancho
mm
Profundidad
14.80 mm
Color
lichtgrau
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 10.5 mm
Dimensions
1,7 + 0,1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD