??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
831-3602 a 831-3609 - morsetti componibili (per circuiti stampati) con reofori a saldare diritti passo 7,62 mm/0,3 in
Lista materiale
831-3605
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensione rilevata
630 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
41 A
Passo
7.62 mm
Numero di poli
Altezza
29.00 mm
Larghezza
mm
Profondita
14.80 mm
Colore
lichtgrau
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 10.5 mm
Dimensions
1,7 + 0,1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD