??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 8
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
831-3602/108-000 hasta 831-3609/108-000 - Conector macho THT, Pin soldable de 1,0 x 1,2 mm, recta, 100% protegido contra error al conectar, Brida roscada, Paso 7,62 mm
Lista de materiales
831-3605/108-000
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensión asignada según
630 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
41 A
Paso
7.62 mm
Número de polos
Altura
29.00 mm
Ancho
mm
Profundidad
14.80 mm
Color
gris claro
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing + 2.9 mm | L1 = L + 6.5 mm
Dimensions
1,7 + 0,1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD