??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 8
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
831-3522 hasta 831-3529 - Conector hembra THT, acodada, 100% protegido contra error al conectar, Paso 7,62 mm
Lista de materiales
831-3525
Item-No.
Designación
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensión asignada según
500 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
41 A
Paso
7.62 mm
Número de polos
Altura
14.20 mm
Ancho
mm
Profundidad
36.20 mm
Color
gris claro
Peso
g
Comment
L = No. of poles x Pin Spacing + 1.9 mm
Dimensions
1,7 + 0,1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD