??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 8
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
831-3522 do 831-3529 - THT female header, angled, 100% protected against mismating, Pin spacing 7.62 mm
Lista materiałowa
831-3525
Nr zamówienia.
Description
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Measured voltage
500 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
41 A
raster
7.62 mm
liczba biegunów
wysokość
14.20 mm
szerokość
mm
głębokość
36.20 mm
kolor
jasnoszary
masa
g
Comment
L = No. of poles x Pin Spacing + 1.9 mm
Dimensions
1,7 + 0,1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD