??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
831-3522 bis 831-3529 - THT-Federleiste, abgewinkelt, 100% fehlsteckgeschützt, Rastermaß 7,62 mm
Stückliste
831-3525
Bestell-Nr.
Bezeichnung
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Spannung
500 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
41 A
Rastermaß
7.62 mm
Polzahl
Höhe
14.20 mm
Breite
mm
Tiefe
36.20 mm
Farbe
lichtgrau
Gewicht
g
Bemerkungen
L = No. of poles x Pin Spacing + 1.9 mm
Bohrlochdurchmesser
1,7 + 0,1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen