??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
831-3522 a 831-3529 - Connettore femmina THT, angolato, Protetto al 100% contro l'inversione di polarità, Passo pin 7,62 mm
Lista materiale
831-3525
Codice art.
Designazione
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensione rilevata
500 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
41 A
Passo
7.62 mm
Numero di poli
Altezza
14.20 mm
Larghezza
mm
Profondita
36.20 mm
Colore
grigio chiaro
Peso
g
Comment
L = No. of poles x Pin Spacing + 1.9 mm
Dimensions
1,7 + 0,1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD