??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
831-321 - Perno di chiusura
Lista materiale
831-321
Codice art.
831-321
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
9.30 mm
Larghezza
8.30 mm
Profondita
24.00 mm
Colore
grigio chiaro
Peso
0.840 g
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
eCl@ss 8.1
27-14-92-14
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD