??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
831-321 - Élément de verrouillage
Nomenclature
831-321
No de produit
831-321
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Hauteur
9.30 mm
Largeur
8.30 mm
Profondeur
24.00 mm
Couleur
gris clair
Poids
0.840 g
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
eCl@ss 8.1
27-14-92-14
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés