??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
831-3205/1020-004 - Stecker mit Zugentlastungsgehäuse 5-polig
Stückliste
831-3205/1020-004
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.5 - 6 mm²
Querschnitt
20 - 12 AWG
Abisolierlänge
13 mm
Spannung
400 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
35 A
Polzahl
5
Höhe
27.00 mm
Breite
39.98 mm
Tiefe
46.00 mm
Farbe
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen