??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
831-3205/1020-004 - PLUG WITH RELIEF HOUSING 5 POLE
Bill of material
831-3205/1020-004
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.5 - 6 mm²
Cross section
20 - 12 AWG
Strip length
13 mm
Measured voltage
400 V
Rated impulse voltage
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
35 A
No. of poles
5
Height
27.00 mm
Width
39.98 mm
Depth
46.00 mm
Color
Weight
g
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей