??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
831-3205/1020-004 - PLUG WITH RELIEF HOUSING 5 POLE
Lista materiałowa
831-3205/1020-004
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.5 - 6 mm²
Cross section
20 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
13 mm
Measured voltage
400 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
35 A
liczba biegunów
5
wysokość
27.00 mm
szerokość
39.98 mm
głębokość
46.00 mm
kolor
masa
g
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD