??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 8
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
831-3202 hasta 831-3209 - Conector macho (para bornas decarril) Paso 7,62mm/0,3in
Lista de materiales
831-3205
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.5 - 6 (10) mm²
Sección
20 - 8 AWG
Tensión asignada según
1000 V
Tensión de choque asignada
8 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
41 A
Paso
7.62 mm
Número de polos
Altura
27.55 mm
Ancho
mm
Profundidad
46.00 mm
Número de puntos de conexión
Número de potenciales
Color
lichtgrau
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 9.5 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD