??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
831-3202 a 831-3209 - connettore maschio (per morsetti componibili) passo 7,62 mm/0,3 in
Lista materiale
831-3205
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.5 - 6 (10) mm²
Sezione
20 - 8 AWG
Tensione rilevata
1000 V
Tensione impulsiva nominale
8 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
41 A
Passo
7.62 mm
Numero di poli
Altezza
27.55 mm
Larghezza
mm
Profondita
46.00 mm
Numero di punti di connessione
Numero di potenziali
Colore
lichtgrau
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 9.5 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD