??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 8
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
831-3202/109-000 do 831-3209/109-000 - 1-conductor male connector, 100% protected against mismating, Threaded flange, 10 mm², Pin spacing 7.62 mm
Lista materiałowa
831-3205/109-000
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.5 - 6 (10) mm²
Cross section
20 - 8 AWG
Measured voltage
1000 V
napięcie znamionowe udarowe
8 kV
Pollution degree
2
Current intensity
41 A
raster
7.62 mm
liczba biegunów
wysokość
27.55 mm
szerokość
mm
głębokość
46.00 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
jasnoszary
Comment
L = No. of poles x Pin Spacing + 1.9 mm | L1 = L + 7.5 mm
masa
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD