??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
831-3202/109-000 bis 831-3209/109-000 - 1-Leiter-Stiftleiste, 100% fehlsteckgeschützt, Gewindeflansch, 10 mm², Rastermaß 7,62 mm
Stückliste
831-3205/109-000
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.5 - 6 (10) mm²
Querschnitt
20 - 8 AWG
Spannung
1000 V
Bemessungsstoßspannung
8 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
41 A
Rastermaß
7.62 mm
Polzahl
Höhe
27.55 mm
Breite
mm
Tiefe
46.00 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
lichtgrau
Bemerkungen
L = No. of poles x Pin Spacing + 1.9 mm | L1 = L + 7.5 mm
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen