??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
831-3202 à 831-3209 - Connecteur mâle Pas 7,62 mm/0,3 in
Nomenclature
831-3205
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.5 - 6 (10) mm²
sections
20 - 8 AWG
tension de mesure
1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
degré de pollution
2
ampérage
41 A
Pas
7.62 mm
Nbre de pôles
Hauteur
27.55 mm
Largeur
mm
Profondeur
46.00 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
lichtgrau
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 9.5 mm
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés