??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
831-3105/1019-004 - presa con scatola carico di trazione e dispositivo di bloccaggio a 5 poli
Lista materiale
831-3105/1019-004
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.5 - 6 mm²
Sezione
20 - 8 AWG
Lunghezza spelatura
13 mm
Tensione rilevata
400 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
35 A
Numero di poli
5
Altezza
27.55 mm
Larghezza
40.00 mm
Profondita
41.90 mm
Colore
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD