??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
831-3105/1019-004 - Connecteur femelle avec boîtier de décharge de traction et cliquet de verrouillage 5 pôles
Nomenclature
831-3105/1019-004
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.5 - 6 mm²
sections
20 - 8 AWG
Longueur de dénudage
13 mm
tension de mesure
400 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
3
ampérage
35 A
Nbre de pôles
5
Hauteur
27.55 mm
Largeur
40.00 mm
Profondeur
41.90 mm
Couleur
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés