??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
831-3105/1019-004 - Conector macho con carcasa anti-tirón y clip de anclaje 5 polos
Lista de materiales
831-3105/1019-004
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.5 - 6 mm²
Sección
20 - 8 AWG
Longitud de pelado
13 mm
Tensión asignada según
400 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
35 A
Número de polos
5
Altura
27.55 mm
Ancho
40.00 mm
Profundidad
41.90 mm
Color
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD