??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
831-3105/1019-004 - Buchse mit Zugentlastungsgehäuse und Verriegelungsklinke 5-polig
Stückliste
831-3105/1019-004
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.5 - 6 mm²
Querschnitt
20 - 8 AWG
Abisolierlänge
13 mm
Spannung
400 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
35 A
Polzahl
5
Höhe
27.55 mm
Breite
40.00 mm
Tiefe
41.90 mm
Farbe
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen