??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 8
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
831-3102/107-000 do 831-3109/107-000 - 1-conductor female plug, Screw flange, Pin spacing 7.62 mm
Lista materiałowa
831-3105/107-000
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.5 - 6 (10) mm²
Cross section
20 - 8 AWG
Measured voltage
1000 V
napięcie znamionowe udarowe
8 kV
Pollution degree
2
Current intensity
41 A
raster
7.62 mm
liczba biegunów
wysokość
27.55 mm
szerokość
mm
głębokość
42.50 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
lichtgrau
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 9.5 mm
masa
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD