??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
831-3102/107-000 bis 831-3109/107-000 - Federleiste, mit Schraubflansch, Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in
Stückliste
831-3105/107-000
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.5 - 6 (10) mm²
Querschnitt
20 - 8 AWG
Spannung
1000 V
Bemessungsstoßspannung
8 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
41 A
Rastermaß
7.62 mm
Polzahl
Höhe
27.55 mm
Breite
mm
Tiefe
42.50 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
lichtgrau
Bemerkungen
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 9.5 mm
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen