??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
831-303 - Logement pour connecteurs encastrables Pas 7,62 mm / 0.3 in 3 pôles
Nomenclature
831-303
No de produit
831-303
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Hauteur
28.10 mm
Largeur
53.46 mm
Profondeur
23.30 mm
Couleur
gris clair
Poids
6.280 g
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
eCl@ss 8.1
27-14-92-14
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés