??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
831-302 - Telaio a scatto Snap-In Passo 7,62 mm / 0,3 poll 2 poli
Lista materiale
831-302
Codice art.
831-302
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
28.10 mm
Larghezza
45.84 mm
Profondita
23.30 mm
Colore
grigio chiaro
Peso
5.790 g
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
eCl@ss 8.1
27-14-92-14
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD