??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
831-302 - Snap-In-Rahmen Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in 2-polig
Stückliste
831-302
Bestell-Nr.
831-302
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Höhe
28.10 mm
Breite
45.84 mm
Tiefe
23.30 mm
Farbe
lichtgrau
Gewicht
5.790 g
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
eCl@ss 8.1
27-14-92-14
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen