??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
831-302 - Snap-in frame Pin spacing 7.62 mm / 0.3 in 2-pole
Bill of material
831-302
Item-No.
831-302
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Height
28.10 mm
Width
45.84 mm
Depth
23.30 mm
Color
light gray
Weight
5.790 g
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
eCl@ss 8.1
27-14-92-14
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)