??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
831-137 - Adattatore per guida DIN 35 per applicazione a scatto su connettori maschio con CAGE CLAMP®S
Lista materiale
831-137
Codice art.
831-137
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
10.20 mm
Larghezza
7.40 mm
Profondita
41.80 mm
Colore
grigio
Peso
1.610 g
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
eCl@ss 8.1
27-14-92-14
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD