??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
831-137 - Adapter für TS 35 zum Anrasten an Stiftleisten mit CAGE CLAMP®S-Anschluss
Stückliste
831-137
Bestell-Nr.
831-137
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Höhe
10.20 mm
Breite
7.40 mm
Tiefe
41.80 mm
Farbe
grau
Gewicht
1.610 g
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
eCl@ss 8.1
27-14-92-14
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen