??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
831-137 - Adaptateur pour rails DIN 35 pour encliqueter sur des connecteurs mâles avec connexion CAGE CLAMP®S
Nomenclature
831-137
No de produit
831-137
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Hauteur
10.20 mm
Largeur
7.40 mm
Profondeur
41.80 mm
Couleur
gris
Poids
1.610 g
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
eCl@ss 8.1
27-14-92-14
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés