??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
831-1202/306-000 bis 831-1209/306-000 - 1-Leiter-Stiftleiste, Hebel, Push-in CAGE CLAMP®, 10 mm², Rastermaß 7,62 mm, 100% fehlsteckgeschützt, TS 35/Oberflächenmontage
Stückliste
831-1205/306-000
Bestell-Nr.
Bezeichnung
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.5 - 6 (10) mm²
Querschnitt
20 - 8 AWG
Abisolierlänge
13 - 15 mm
Spannung
1000 V
Bemessungsstoßspannung
8 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
41 A
Rastermaß
7.62 mm
Polzahl
Höhe
25.00 mm
Breite
mm
Tiefe
45.70 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
lichtgrau
Gewicht
g
Bemerkungen
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 9.5 mm
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen