??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
831-1103/320-000 a 831-1105/320-000 - Spina femmina per 1 conduttore, leva, Push-in CAGE CLAMP®, 10 mm², Passo pin 7,62 mm, 3 poli, Protetto al 100% contro l'inversione di polarità, Leve di bloccaggio centrate
Lista materiale
831-1103/320-000
Codice art.
Designazione
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.2 - 6 (10) mm²
Sezione
24 - 8 AWG
Lunghezza spelatura
11 - 13 mm
Tensione rilevata
1000 V
Tensione impulsiva nominale
8 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
41 A
Passo
7.62 mm
Numero di poli
Altezza
25.00 mm
Larghezza
mm
Profondita
45.70 mm
Numero di punti di connessione
Numero di potenziali
Colore
grigio chiaro
Peso
g
Comment
L = No. of poles x Pin Spacing + 1.88 mm
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD