??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
831-1103/320-000 à 831-1105/320-000 - Connecteur femelle pour 1 conducteur, Levier, Push-in CAGE CLAMP®, 10 mm², Pas 7,62 mm, 3 pôles, 100% protégé contre l'inversion, Cliquet de verrouillage central
Nomenclature
831-1103/320-000
No de produit
Désignation
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.2 - 6 (10) mm²
sections
24 - 8 AWG
Longueur de dénudage
11 - 13 mm
tension de mesure
1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
degré de pollution
3
ampérage
41 A
Pas
7.62 mm
Nbre de pôles
Hauteur
25.00 mm
Largeur
mm
Profondeur
45.70 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
gris clair
Poids
g
Comment
L = No. of poles x Pin Spacing + 1.88 mm
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés