??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
831-1102/038-000/306-000 bis 831-1109/038-000/306-000 - 1-Leiter-Federleiste, Hebel, Push-in CAGE CLAMP®, 10 mm², Rastermaß 7,62 mm, 2-polig, 100% fehlsteckgeschützt, seitliche Verriegelungsklinken, TS 35/Oberflächenmontage
Stückliste
831-1105/038-000/306-000
Bestell-Nr.
Bezeichnung
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.2 - 6 (10) mm²
Querschnitt
24 - 8 AWG
Abisolierlänge
11 - 13 mm
Spannung
1000 V
Bemessungsstoßspannung
8 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
41 A
Rastermaß
7.62 mm
Polzahl
Höhe
25.00 mm
Breite
mm
Tiefe
45.70 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
lichtgrau
Gewicht
g
Bemerkungen
L = No. of poles x Pin Spacing + 1.88 mm
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen