??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 8
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
831-1102/038-000/306-000 aż do 831-1109/038-000/306-000 - 1-przewodowe gniazdo, dźwignia, Push-in CAGE CLAMP®, 10 mm², raster 7,62 mm, 2-bieg., 100% ochrony przed błędnym wetknięciem, boczne zaczepy ryglujące, TS 35/montaż na płycie
Lista materiałowa
831-1105/038-000/306-000
Nr zamówienia.
Description
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.2 - 6 (10) mm²
Cross section
24 - 8 AWG
długość odizolowania przewodu
11 - 13 mm
Measured voltage
1000 V
napięcie znamionowe udarowe
8 kV
Pollution degree
3
Current intensity
41 A
raster
7.62 mm
liczba biegunów
wysokość
25.00 mm
szerokość
mm
głębokość
45.70 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
jasnoszary
masa
g
Comment
L = No. of poles x Pin Spacing + 1.88 mm
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD