??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 8
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
831-1102/037-000 hasta 831-1109/037-000 - Conector hembra para 1 conductor Paso 7.62 mm
Lista de materiales
831-1105/037-000
Item-No.
Designación
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.2 - 6 (10) mm²
Sección
24 - 8 AWG
Longitud de pelado
11 - 13 mm
Tensión asignada según
1000 V
Tensión de choque asignada
8 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
41 A
Paso
7.62 mm
Número de polos
Altura
25.00 mm
Ancho
mm
Profundidad
45.70 mm
Número de puntos de conexión
Número de potenciales
Color
gris claro
Peso
g
Comment
L = No. of poles x Pin Spacing + 1.88 mm
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD