??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
830-800/000-318 - Potentialverteilermodul, 2 Potentiale, mit je 2 Einspeiseklemmstellen, Leiterquerschnitt bis 6 mm², mit Hebel, mit je 24 Ausgangsklemmstellen, Leiterquerschnitt bis 2.5 mm²
Stückliste
830-800/000-318
Bestell-Nr.
830-800/000-318
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Höhe
53.00 mm
Breite
102.00 mm
Tiefe
55.00 mm
Gewicht
127.400 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
eCl@ss 8.1
27-14-11-52
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen