??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
830-800/000-318 - Modulo per distribuzione del potenziale, 2 potenziali, con 2 punti di contatto ingresso ognuno, Sezione conduttore fino a 6 mm², con leva, con 24 punti di contatto d'uscita ognuno, Sezione conduttore fino a 2.5 mm²
Lista materiale
830-800/000-318
Codice art.
830-800/000-318
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
53.00 mm
Larghezza
102.00 mm
Profondita
55.00 mm
Peso
127.400 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
eCl@ss 8.1
27-14-11-52
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD