??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
830-800/000-317 - Module pour distribution de potentiel, 2 potentiels, avec 2 blocs d'alimentation, Section du conducteur jusqu'à 6 mm², avec levier, avec 16 bornes de sortie, Section du conducteur jusqu'à 2.5 mm²
Nomenclature
830-800/000-317
No de produit
830-800/000-317
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Hauteur
38.00 mm
Largeur
89.00 mm
Profondeur
55.00 mm
Poids
119.667 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
eCl@ss 8.1
27-14-11-52
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés