??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
830-800/000-317 - Módulo distribuidor de potencial, 2 potenciales, con 2 pts. de conex. de alimentación c/u, Sección del conductor hasta 6mm², con palanca, con 16 puntos de conexión de salida, Sección del conductor hasta 2.5mm²
Lista de materiales
830-800/000-317
Item-No.
830-800/000-317
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altura
38.00 mm
Ancho
89.00 mm
Profundidad
55.00 mm
Peso
119.667 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
eCl@ss 8.1
27-14-11-52
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD