??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
830-800/000-316 - moduł rozdzielający potencjały, 2 potencjały, po 2 zaciski zasilające, przekrój przewodu do 6 mm², z dźwignią, po 12 zacisków wyjściowych, przekrój przewodu do 2.5 mm²
Lista materiałowa
830-800/000-316
Nr zamówienia.
830-800/000-316
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
wysokość
38.00 mm
szerokość
69.00 mm
głębokość
55.00 mm
masa
101.633 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
eCl@ss 8.1
27-14-11-52
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD