??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
830-800/000-313 - Potentialverteilermodul, 1 Potential, mit 1 Einspeiseklemmstelle, Leiterquerschnitt bis 16 mm², mit Hebel, mit 9 Ausgangsklemmstellen, Leiterquerschnitt bis 2.5 mm²
Stückliste
830-800/000-313
Bestell-Nr.
830-800/000-313
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Höhe
62.00 mm
Breite
21.00 mm
Tiefe
85.00 mm
Gewicht
61.940 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
eCl@ss 8.1
27-14-11-52
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen