??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
830-800/000-313 - Modulo per distribuzione del potenziale, 1 potenziale, con 1 punto di contatto d'ingresso, Sezione conduttore fino a 16 mm², con leva, con 9 punti di contatto d'uscita, Sezione conduttore fino a 2.5 mm²
Lista materiale
830-800/000-313
Codice art.
830-800/000-313
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
62.00 mm
Larghezza
21.00 mm
Profondita
85.00 mm
Peso
61.940 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
eCl@ss 8.1
27-14-11-52
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD