??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
830-800/000-313 - Módulo distribuidor de potencial, 1 potencial, con 1 punto de conexión de alimentación, Sección del conductor hasta 16 mm²      , con palanca, con 9 puntos de conexión de salida, Sección del conductor hasta 2.5mm²
Lista de materiales
830-800/000-313
Item-No.
830-800/000-313
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altura
62.00 mm
Ancho
21.00 mm
Profundidad
85.00 mm
Peso
61.940 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
eCl@ss 8.1
27-14-11-52
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей