??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
830-800/000-312 - Module pour distribution de potentiel, 1 potentiel, avec 1 bloc d'alimentation, Section conducteur jusqu'à 16 mm²      , avec levier, avec 6 bornes de sortie, Section du conducteur jusqu'à 2.5 mm²
Nomenclature
830-800/000-312
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Hauteur
49.00 mm
Largeur
21.00 mm
Profondeur
85.00 mm
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
eCl@ss 8.1
27-14-11-52
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés