??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
830-800/000-303 - moduł rozdzielający potencjały, 1 potencjał, z 1 zaciskiem zasilającym, przekrój przewodu do 16 mm², z 9 zaciskami wyjściowymi, przekrój przewodu do 2.5 mm²
Lista materiałowa
830-800/000-303
Nr zamówienia.
830-800/000-303
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
wysokość
62.00 mm
szerokość
21.00 mm
głębokość
85.00 mm
masa
63.000 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
eCl@ss 8.1
27-14-11-52
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD